Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

059-0144

Fusibile britannico standard a bassa tensione serie Eaton Bussmann, 5 A, 440 Vac, DIMENSIONE 1 JOINT SERVICE S

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
059-0144
EAN
5027590426862
UPC
051712830188
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
128 mm
Peso prodotto
0.021 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
5 A
Tensione nominale
440 V

Caratteristiche prodotto

Connessione
Estremità puntalino x estremità puntalino
Quantità
25

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.