Fusibile standard a bassa tensione Eaton Bussmann series 15A, 440V, GRANDEZZA 1, FUSIBILE JOINT SERVICE
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
059-0147
|
| EAN |
5027590426930
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
52 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
126 mm
|
| Peso prodotto |
10.36 g
|
| Conformità |
RoHS conform
Con marchio CE |
| Certificazione/i |
BS88
|
| Valore nominale intensità di corrente |
15 A
|
| Potere di apertura |
33 kA
|
| Tensione nominale |
440 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Connessione |
Estremità cartuccia x estremità cartuccia
|
| Dimensione fusibile |
1
|
| Tipo di fusibile |
Cilindrico
|