Fusibile standard a bassa tensione serie Bussmann di Eaton,10A, 440V AC, dim. 1,SERVIZI COMUNE FUSIBILI
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
059-0148
|
| EAN |
5027590426978
|
| UPC |
051712377188
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
96 mm
|
| Altezza prodotto |
42 mm
|
| Larghezza prodotto |
96 mm
|
| Peso prodotto |
22.8 g
|
| Conformità |
RoHS conform
Con marchio CE |
| Certificazione/i |
BS88
|
| Valore nominale intensità di corrente |
10 A
|
| Potere di apertura |
33 kA
|
| Tensione nominale |
440 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Connessione |
Estremità cartuccia x estremità cartuccia
|
| Dimensione fusibile |
2
|
| Tipo di fusibile |
Cilindrico
|