Fusibile standard a bassa tensione serie Eaton Bussmann,10A, 440V AC, dim. 1,SERVIZI COMUNE FUSIBILI
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
059-0149
|
| EAN |
5027590426985
|
| UPC |
051712735452
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
32.77 mm
|
| Altezza prodotto |
6.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
6.5 mm
|
| Peso prodotto |
22.88 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
15 A
|
| Tensione nominale |
440 V
|
| Connessione |
Estremità puntalino x estremità puntalino
|
| Quantità |
25
|