fusibile standard a bassa tensione serie Eaton Bussmann,20A, 440V AC, dim. 2,SERVIZI COMUNE FUSIBILI
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
059-0150
|
| EAN |
5027590427135
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
96 mm
|
| Altezza prodotto |
42 mm
|
| Larghezza prodotto |
96 mm
|
| Peso prodotto |
22.96 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
RoHS conform |
| Valore nominale intensità di corrente |
20A
|
| Tensione nominale |
440 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Connessione |
Fissaggio a bullone
|