Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

060541
SBS-RS60

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Coperchio, calotta sbarra di collegamento sul lato, base per fusibile 60 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio dispositivo del sistema a sbarre NH Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
060541
EAN
4015080605416
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
1 mm
Larghezza prodotto
74 mm
Peso prodotto
0.025 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SBS-RS60

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Coperchio laterale
Accessori
D sbarra collettrice dispositivo montato fusibile
Caratteristiche speciali
montabile ad innesto a destra o a sinistra
Adatto per
inseribile su D…-SO/…/3-R(-PS)
Utilizzato con
DII-S0/…/3-R(-PS)

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
schermatura guida
Accessori
Parte di ricambio
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Portafusibili

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.