Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

061813
HI11-P1/P3E

Eaton Moeller® series contatto ausiliario P1, 1 NA, 1 NC, Per utilizzo con P1, P3, Montaggio a incasso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessori P1 - Contatto ausiliario
Sigla catalogo
061813
EAN
4015080618133
Lunghezza/profondità del prodotto
41 mm
Altezza prodotto
83 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL
CE
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332
CSA
CSA Class No.: 3211-05
UL 508
Codice modello
HI11-P1/P3E

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,55 A a DC-13, 250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V
1.1 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
10 A

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite

Informazioni generali

Tipo connessione
Morsetto a vite
Modello
Montaggio frontale
Metodo di montaggio
Montaggio laterale
Posizione di montaggio
Lato sinistro
Lato destro
Categoria prodotto
Accessori
Tipo
Contatto ausiliario
Utilizzato con
P1
P3

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
Max. 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti ausiliari

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
7.5 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x (0,5 - 1,5) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Coppia di serraggio
1 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto