Eaton Moeller® series contatto ausiliario P1, 1 NA, 1 NC, Per utilizzo con P1, P3, intermedio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio P1 - Contatto ausiliario
|
| Sigla catalogo |
062031
|
| EAN |
4015080620310
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
41 mm
|
| Altezza prodotto |
83 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
0.04 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-05 CSA UL Category Control No.: NLRV UL 508 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL CE |
| Codice modello |
HI11-P1/P3Z
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Affidabilità circuito di comando |
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.11 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
500 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
0,55 A a DC-13, 250 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V |
1.1 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
10 A
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Modello |
innestabile
|
| Metodo di montaggio |
applicazione laterale
|
| Posizione di montaggio |
Lato destro
Lato sinistro |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo |
Contatto ausiliario
|
| Utilizzato con |
P1
P3 |
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti ausiliari
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
7.5 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x (0,5 - 1,5) mm², puntalini a norma DIN 46228 |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Coppia di serraggio |
1 Nm, Morsetti a bullone
|