Eaton Moeller® series conduttore neutro, neutro attivato, per P3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessori - Conduttore di neutro
|
| Sigla catalogo |
062432
|
| EAN |
4015080624325
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
0.07 kg
|
| Certificazione/i |
CE
CSA CSA-C22.2 No. 94 CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL Category Control No.: NLRV UL CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60947-3 UL File No.: E36332 CSA File No.: 012528 |
| Codice modello |
N-P3E
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
7.5 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
100 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
90 A
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Morsetto conduttore neutro
|
| Posizione di montaggio |
Lato sinistro
Lato destro |
| Tipo |
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
13.5 mm
|