Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sbarra di collegamento in rame, 40x10x1500mm, non trattata
| Nome prodotto |
Sbarra di collegamento in rame piatta Eaton xEffect SASY 60i
|
| Sigla catalogo |
063076
|
| EAN |
4015080630760
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1500 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
5.34 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CU40X10
|
| Tipo |
|
| Modello |
Piatto
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sbarre piatte in rame
|
| Corrente nominale |
800 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
850 A
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Finitura superficie |
Non trattato
|
| Protezione superficiale |
Non trattato
|
| Materiale |
Rame, nudo
|
| Funzioni |
Sistema per sbarre piatte
Custodia preparata Sbarra collettrice piatta |
| Caratteristiche speciali |
Sbarre piatte in Cu
|
| Utilizzato con |
SH1603/4
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando Sistema per sbarre piatte sistema 60-mm Sistema sbarre modulare Accessori generali per il quadro elettrico |