Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

064237
T3-5-8281/Z

Eaton Moeller® series T3 Interruttori a gradini, T3, 32 A, a comando rinviato, 5 Unità costruttiva/e, Contatti: 9, 45 °, permanente, con posizione 0, 0-3, numero di progettazione 8281

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - T3 Interruttore a gradini
Sigla catalogo
064237
EAN
4015080642374
Lunghezza/profondità del prodotto
167 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
61 mm
Peso prodotto
0.29 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60204
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
IEC/EN 60947-3
UL
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
VDE 0660
UL 60947-4-1
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
T3-5-8281/Z

Attuatore

Funzione attuatore
Permanente
Con posizione 0
Tipo attuatore
Leva
Numero di posizioni dell’interruttore
4

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti
9

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
260 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
260 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
240 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
170 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
26.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
17 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
23.7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
23.7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
25 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-13, interr. di controllo L/R = 50 ms
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21, 240 V
1 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 240 V
5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 230 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 400 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 500 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 690 V
25.5 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
7.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz
22 kW
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sez. trasv. max.

Features & functions

Dotato di:
Posizione 0 (off)
Maniglia nera e piastra frontale
Iscrizione
0-3
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 1
IP65
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Durata meccanica
500.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio posteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
5
Massima frequenza di manovra
1200 Operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttori di comando
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Montaggio intermedio
Montaggio a terra
Circuiti di derivazione, adatti per scollegamento motore, (UL/CSA)
Fissaggio frontale
Angolo di commutazione
45 °
Tipo
Interruttore a gradini

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
1.5 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
10 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
650 A, Contatti, 1 secondo
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
40A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
35 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
Numero di contatti in serie a DC-21 A, 240 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 240 V
5
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
3
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
320 A
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
25 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Tensione per coppia di contatti in serie
24 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M4, Vite di collegamento
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 4) mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x (0,75 - 4) mm², puntalini a norma DIN 46228
Sezioni di collegamento (rigido/flessibile con puntalino AWG)
14 - 10
Sezioni di collegamento (rigido/a trefoli)
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm²
Coppia di serraggio
1,6 Nm, Morsetti a vite
17,7 lb-in, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto