Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

065011

Eaton Moeller® series kit di conversione su interruttore generale, maniglia nera, per T0-/E-/Z

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessori - Custodia in materiale isolante
Sigla catalogo
065011
EAN
4015080650119
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
48 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
V/EA/SVB-SW-T0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Nero
Dotato di:
Blocco lucchetti
Funzioni
Per convertire l’interruttore di montaggio posteriore T…/Z (con piastra anteriore FS908) in interruttore generale di montaggio posteriore interbloccato T…/V/SVB
Per la conversione dell'interruttore da incasso T…/E nell'interruttore principale da incasso T…/EA/SVB…

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di montaggio
Adatto per
Solo per interruttore generale
Angolo di commutazione
90 °
Tipo
  • kit di montaggio
  • Kit maniglia bloccoporta per interruttore principale
  • Con maniglia rotativa nera e anello di bloccaggio nero

Esporta le caratteristiche del prodotto