Eaton Moeller® series termoprotettore a termistori EMT6, 24-240V50/60HZ/DC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series termoprotettore a termistori EMT6
|
| Sigla catalogo |
066167
|
| EAN |
4015080661672
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
103 mm
|
| Altezza prodotto |
83 mm
|
| Larghezza prodotto |
23 mm
|
| Peso prodotto |
0.132 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E29184
UL EN 55011 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 CE UL 508 IEC/EN 61000-4-2 CSA UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-8 CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: 12528 VDE 0660 IEC/EN 61000-4-3 |
| Codice modello |
EMT6-DB
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
45 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-45 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.8 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
6 A
|
| Tensione di eccitazione |
0,85 - 1,1 V x Uₑ
|
| Consumo energetico |
2 W a DC
3,5 VA a AC |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
400 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
3 A a AC-14, 400 V (NC)
3 A a AC-14, 380 V 400 V 415 V (NC) 3 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V (NA) 3 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V (NC) 3 A in AC-15, 220 V 230 V 240 V 3 A in AC-14, 300 V (NC) 1 A a AC-15, 300 V (NC) 3 A a AC-14, 300 V (NA) 1 A a AC-15, 380 V 400 V 415 V (NA) 3 A a AC-14, 380 V 400 V 415 V (NA) 1 A a AC-15, 300 V (NA) 1 A a AC-15, 380 V 400 V 415 V (NC) |
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
240 V
|
| Reset resistenza |
1600 Ω
|
| Classe di protezione da corto circuito |
potenza 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Resistenza allo sgancio |
3600 Ω
|
| Tensione nominale - max |
600 V
|
| Scarica in aria |
8 kV
|
| Impulso burst |
1 kV, Cavo di segnale
2 kV, Cavo di alimentazione Secondo IEC/EN 61000-4-4 |
| Scarica dei contatti |
6 kV
|
| Campi elettromagnetici |
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3) 1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3) |
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe B (EN 55011)
|
| Valore nominale sovratensione |
Secondo IEC/EN 61000-4-5, impulsi di energia (sovratensione), EMC
2 kV, forma simmetrica (surge), EMC 4 kV, asimmetrico, (surge), EMC |
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto a vite
|
| Funzioni |
Reset manuale o remoto
Notifiche di rete e guasti tramite display LED Funzione di prova tramite pulsante separato reset esterno possibile Manual reset |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Termoprotettore a termistori EMT6
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
4000 V AC |
| Isolamento sicuro |
250 V AC, Tra i contatti e l'alimentazione, Secondo EN 61140
250 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140 |
| Resistenza agli urti |
10 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Grandezza vite |
M3.5, Vite terminale
|
| Dimensione cacciavite |
1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive |
| Capacità morsetti |
1 x (0,5 - 2,5) mm², cavo rigido
1 x (0,5 - 2,5) mm², flessibile con puntalino 2 x (0,5 - 1,5) mm², flessibile con puntalino 2 x (0,5 - 1,5) mm², cavo rigido 20 - 14 AWG, con conduttore unico o a trefoli |
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite
|