Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

066401
EMT6-DB(230V)

Eaton Moeller® series termoprotettore a termistori EMT6, 230V50/60Hz, con chiusura

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series termoprotettore a termistori EMT6
Sigla catalogo
066401
EAN
4015080664017
Lunghezza/profondità del prodotto
103 mm
Altezza prodotto
83 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
0.156 kg
Certificazione/i
EN 55011
CSA File No.: 12528
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 61000-4-3
UL 508
VDE 0660
IEC/EN 60947-8
IEC/EN 61000-4-2
CSA
Codice modello
EMT6-DB(230V)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
45 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-45 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.5 W

Dati elettrici

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
6 A
Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V x Uₑ
Consumo energetico
3,5 VA a AC
2 W a DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
3 A a AC-14, 380 V 400 V 415 V (NC)
1 A a AC-15, 300 V (NA)
3 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V (NA)
3 A a AC-14, 300 V (NA)
3 A in AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A a AC-14, 400 V (NC)
1 A a AC-15, 380 V 400 V 415 V (NC)
1 A a AC-15, 300 V (NC)
3 A in AC-14, 300 V (NC)
3 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V (NC)
3 A a AC-14, 380 V 400 V 415 V (NA)
1 A a AC-15, 380 V 400 V 415 V (NA)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Reset resistenza
1600 Ω
Classe di protezione da corto circuito
potenza 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Resistenza allo sgancio
3600 Ω
Tensione nominale - max
600 V

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
2 kV, Cavo di alimentazione
1 kV, Cavo di segnale
secondo IEC/EN 61000-4-4
Scarica dei contatti
6 kV
Campi elettromagnetici
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
Immunità alle interferenze condotte dalla linea
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
Classe di disturbo radio
Classe B (EN 55011)
Valore nominale sovratensione
Secondo IEC/EN 61000-4-5, frequenza impulsi (picco di potenza), EMC
4 kV, asimmetrico, (surge), EMC
2 kV, forma simmetrica (surge), EMC

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Funzioni
Reset manuale o remoto
reset esterno possibile
Funzione di prova tramite pulsante separato
Notifiche di rete e guasti tramite display LED
Manual reset

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Termoprotettore a termistori EMT6
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
6000 V AC
Isolamento sicuro
250 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
250 V AC, Tra i contatti e l'alimentazione, Secondo EN 61140
Resistenza agli urti
10 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Tipo di tensione
CA

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite di collegamento
Dimensione cacciavite
1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Capacità morsetti
20 - 14 AWG, con conduttore unico o a trefoli
2 x (0,5 - 1,5) mm², flessibile con puntalino
2 x (0,5 - 1,5) mm², cavo rigido
1 x (0,5 - 2,5) mm², flessibile con puntalino
1 x (0,5 - 2,5) mm², cavo rigido
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto