Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

070104
K3X185/5

Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento, 800A, 5p, piatto/tondo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
Sigla catalogo
070104
EAN
4015080701040
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
140 mm
Larghezza prodotto
366 mm
Peso prodotto
12.939 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K3X185/5

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
con protezione dal contatto
Caratteristiche speciali
  • Kit di conversione per collegamento bandella in connessione cavi disponibile separatamente
  • Coprimorsetti disponibili separatamente
  • Sono incluse etichette per l’identificazione del collegamento U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, simbolo di terra di protezione (messa a terra)
  • Relazione tra la corrente nominale di esercizio → capacità del morsetto secondo IEC/EN 60439, VDE 0660 Parte 500 o EN 50021
  • Terminale esterno con un lato per conduttore rotondo o settoriale, l’altro lato per striscia in rame
Adatto per
Utile per conduttori intrecciati
Utilizzato con
Accessori generali per il quadro elettrico
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti di collegamento 160 – 1000 A
Morsetti di collegamento
Corrente nominale
800 A
Numero di poli
Cinque poli
Tipo
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - electrical

Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 VAC
Corrente nominale di esercizio (Ie)
800 A

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore, ingresso - max
185 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - min
50 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
350 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
1 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
300 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
50 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
0 mm²
Metodo di montaggio
Vite
Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (inferiore a AWG 6)
0
Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati)
10
Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil)
0
Numero di connessioni (10 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (16 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (25 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (250 kcmil)
0
Numero di connessioni (AWG 2)
0
Numero di connessioni (AWG 4)
0
Numero di connessioni (AWG 4/0)
0
Numero di connessioni (AWG 6)
0
Numero di collegamenti (totali)
10
Numero di ingressi
2
Numero di uscite
3
Sezioni di collegamento (cavo in alluminio)
150 mm² - 185 mm² (2x)
95 mm² - 150 mm² (3x)
Sezioni di collegamento (conduttore)
50 mm x 20 mm
Capacità morsetti (banda in rame)
2 segmenti di 21 mm x 1 mm (11x) per striscia piatta
Sezioni di collegamento (cavo in rame/alluminio)
50 mm² - 185 mm² (3x)
120 mm² - 240 mm² (2x)
Tipo connessione
Staffa
avvitare

Esporta le caratteristiche del prodotto