Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

071810
FAK-R

Coperchio involucro grigio FAK Eaton Moeller® series, pulsante, rosso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series FAK Accessory Enclosure top
Sigla catalogo
071810
EAN
4015080718109
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.222 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
CSA
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
Codice modello
FAK-R

Attuatore

Colore attuatore
Rosso
Funzione attuatore
Instabile

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Rosso
Colore base
Grigio

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
NEMA 12
IP altro
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.