Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

076516
BZ248

Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Profilato per archetto di serraggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
076516
EAN
4015080765165
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
0.184 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BZ248

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
Resistenza al cortocircuito Icc = 50 kA in sicurezza xEnergy
Utilizzato con
Archetto di serraggio
BZ251
BZ249
BZ252
Sistema 185-mm
sistema 60-mm
Accessori generali per il quadro elettrico

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
bandella in rame isolata
profilato
Supporti conduttore per bandella in rame, isolato
Colore
Nero
Modello
Guida portacavi
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0

Esporta le caratteristiche del prodotto