Eaton Moeller® series interruttori ON-OFF TM, TM, 10 A, montaggio a incasso, 2 Unità costruttiva/e, Contatti: 4, 90 °, permanente, con posizione 0, 0-1, Numero di disegno 8293
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - TM Interruttore On-Off
|
| Sigla catalogo |
077250
|
| EAN |
4015080772507
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
74 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.038 kg
|
| Certificazione/i |
Certified by UL for use in Canada
CE UL report applies to both US and Canada UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660 UL Category Control No.: NLRV CSA CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-3 UL 508 IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 94 UL |
| Codice modello |
TM-2-8293/E
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
con posizione 0
Ritentivo |
| Tipo attuatore |
Maniglia corta
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78 |
| Affidabilità circuito di comando |
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.15 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
10 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
500 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
10 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.
|
| Dotato di: |
Maniglia nera e piastra frontale
|
| Iscrizione |
0-1
|
| Numero di poli |
4
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Durata meccanica |
1.000.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Numero di unità di contatto |
2
|
| Massima frequenza di manovra |
1200 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttori di comando
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Adatto per |
Montaggio frontale a 4 fori
|
| Angolo di commutazione |
90 °
|
| Tipo |
Interruttore ON-OFF
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
0.33 HP
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, trifase |
0.75 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
0.75 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
1 HP
|
| Potenza motore assegnata a 277 V, 60 Hz, 1-fase |
0.75 HP
|
| Classe di protezione da corto circuito |
10 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A300 (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
10 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
M2,5, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
2 x 1,5 mm², con conduttore rigido o a trefoli
1 x 1,5 mm², flessibile 14 AWG, con conduttore rigido o flessibile con puntalino 2 x 1,0 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 2 x 1,5 mm², flessibile 1 x 1,0 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 1 x 1,5 mm², con conduttore rigido o a trefoli |
| Coppia di serraggio |
0,4 Nm, Morsetti a vite
3,5 lb-in, Morsetti a vite |