Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

078889
BZ249

Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Archetto di serraggio, per profilato, per conduttore piano di max. 6x9x0,8

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
078889
EAN
4015080788898
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BZ249

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
Resistenza al cortocircuito Icc = 50 kA in sicurezza xEnergy
Utilizzato con
6 x 9 x 0.8 + BZ248
3 x 9 x 0.8 + BZ248
Accessori generali per il quadro elettrico
sistema 60-mm
Sistema 185-mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Profilato per archetto di serraggio
bandella in rame isolata
Supporti conduttore per bandella in rame, isolato
Colore
Nero
Modello
Staffa portacavi/passacavi
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0

Esporta le caratteristiche del prodotto