Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

078974
KH25/35

Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Supporto per conduttori, RAL 7035

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - accessorio canalina portacavi
Sigla catalogo
078974
EAN
4015080789741
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KH25/35

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Utilizzabile su canaline portacavi KL25/35 (K)
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Gestione del cablaggio
supporto per conduttori
Caratteristiche speciali
Fissaggio a vite
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Capacità di trasporto (numero di cavi) - max
15
Sezione (H 0 V-K)
4 mm²
Numero di unità di altezza
0
Numero RAL
0
Colore
Grigio
Modello
Staffa portacavi/passacavi
Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.