Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

079219
DA412

Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Connessione filettata, per ventilazione, PG29, RAL 7035, IP66

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect E-FAN Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
079219
EAN
4015081995448
Lunghezza/profondità del prodotto
66 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
66 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
DIN EN 62208
Codice modello
DA412

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Ci
EW…
XVTL
CS-...
xEnergy
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Accessori generali per il quadro elettrico
Caratteristiche speciali
  • PG
  • Con dado di unione
  • L’umidità si disperde (superficie approssimativa di ingresso dell’aria: 1,5 cm²)
  • Antipolvere e impermeabile (anello di tenuta: gomma nitrilica)
  • Utilizzare due pezzi nella parte superiore dell’involucro, sui lati opposti
Tipo
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Accessori generali per il quadro elettrico
Caratteristiche
Senza alogeni
Antiurto
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Collegamento a vite per la compensazione della pressione
Gestione del cablaggio
Protezione superficiale
Non trattato
Funzioni
per evitare la formazione di acqua di condensa
Gestione del cablaggio
Compensazione della pressione
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-45 °C
Qualità del materiale
Poliammide
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Tipo di ingresso cavi
PG29
Grado di protezione
altrimenti IP54
IP55 con installazione verticale
Dimensione nominale filettatura metrico/PG
29
Posizione di montaggio
Verticale
Materiale
Materiale isolante secondo UL94 V-0
Plastica
elevata resistenza UV e agli agenti atmosferici secondo UL746C (f1)
Tipo di filettatura
PG
Per polvere ex-zona
Nessuno
Per gas ex-zona
Nessuno
Dimensione nominale filettatura in pollici/filettatura tubo gas
Altro
Diametro di apertura
37 mm
Temperatura di esercizio - max
70 °C
Temperatura di esercizio - min
-45 °C
Passo della filettatura
1.5 mm
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto