Relè contattore di potenza DILER Eaton Moeller® series, 12 V DC, N/A = normalmente aperti: 2 NO, N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Morsetti a vite, Comando in corrente continua
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series relè di comando DILER
|
| Sigla catalogo |
080728
|
| EAN |
4015080807285
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
54 mm
|
| Altezza prodotto |
58 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.206 kg
|
| Certificazione/i |
EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 CSA IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL UL File No.: E29184 CE IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA File No.: 012528 |
| Codice modello |
DILER-22-G(12VDC)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 |
| Numero di codice |
22E
|
| Affidabilità circuito di comando |
< 2 λ, < 1 guasto in 100.000.000 operazioni (a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.4 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2.3 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
1,5 A a 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
2,5 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie) 2,5 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 2 contatti di serie) 0,5 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie) 10 A |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
600 V
|
| Isolamento sicuro |
300 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
300 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140 |
| Caratteristiche |
Contatti a guida forzata secondo EN 60947-5-1 allegato L, compresi i contatti nel modulo contatti ausiliari
|
| Dotato di: |
Contatti a guida forzata
|
| Applicazione |
Contattori ausiliari
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata meccanica |
20.000.000 operazioni (comando in DC)
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN, vite
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità (eccetto che in verticale con i morsetti A1/A2 nella parte inferiore)
|
| Massima frequenza di manovra |
9000 Operazioni/ora
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Mini contattori di potenza DILER
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
10 g, Contatto ausiliario N/A, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
8 g, Contatto ausiliario N/C, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,85 - 1,3 V DC x Uc
0,7 - 1,3 V DC x Uc (a 24 V: senza modulo contatti ausiliari e temperatura ambiente di + 40 °C) |
| Potenza assorbita (inserzione), DC |
2.3 W
|
| Potenza assorbita (tenuta), DC |
2.3 W
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
12 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
12 V
|
| Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
35 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in DC, contatto, tempo di chiusura) - min |
26 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
25 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in DC, contatto, tempo di apertura) - min |
15 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in DC, N/O, con mod. cont. Aus., tempo di chius.) |
70 ms
|
| Tolleranza della tensione |
DC uniforme, raddrizz. a ponte trifase o raddrizz. a doppia onda livellati
|
| Classe di protezione da corto circuito |
10 A rapido, 500V, Fusibile massimo, Resistenza al corto circuito senza saldatura, Contatti
|
| Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura |
6 A gG/gL, 500 V, max. Fusibile, Contatti
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA) |
| Grandezza vite |
M3.5, Vite di collegamento
|
| Dimensione cacciavite |
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
8 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
1 x (18 - 14)
18 - 14 2 x (18 - 14) |
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite
|