Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

080739
CU-BAND10X15,5X0,8-BK

Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Fascetta in rame, zincato, 400A, 10x16x0,8mm, nera

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
080739
EAN
4015080807391
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
11 mm
Larghezza prodotto
18.5 mm
Peso prodotto
2.563 kg
Conformità
CE marking
EN 60439-1
UL CSA09 (max. 105 °C)
UL 758
EN 60439-3
RoHS conform
Certificazione/i
UL (Category Control Number AVLV2)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (File No. E248096)
Codice modello
CU-BAND10X15,5X0,8-BK

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
lamellato
Autoestinguente ai sensi di UL 94 V0
Caratteristiche speciali
  • Conduttore laminato E-Cu, stagnato
  • Approvato UL fino a max. 600 V CA
  • Materiale di isolamento resistente al calore fino a +105 °C
Utilizzato con
bandella in rame isolata
Materiale di cablaggio apparecchio

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
bandella in rame isolata
Valori nominali amperaggio
400 A
Colore
Nero, simile a RAL 9005
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - electrical

Rigidità dielettrica
20 kV/mm
Corrente nominale di esercizio (Ie)
400 A
Tensione nominale
1000 V AC, 1500 V DC
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC, 750 V DC

Technical data - mechanical

Spessore barra collettrice
12 mm
Sezione trasversale
124 mm²
Dimensioni - specifiche banda
10 mm x 16 mm x 0,8 mm
Spessore lamella
0.8 mm
Numero di portafusibili (lama coltello)
10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.