Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Fascetta in rame, zincato, 630A, 11x21x1mm, nera
| Nome prodotto |
Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
080923
|
| EAN |
4015080809234
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2000 mm
|
| Altezza prodotto |
14 mm
|
| Larghezza prodotto |
23 mm
|
| Peso prodotto |
4.578 kg
|
| Conformità |
UL CSA09 (max. 105 °C)
CE marking EN 60439-1 UL 758 EN 60439-3 RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (File No. E248096)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada) UL (Category Control Number AVLV2) |
| Codice modello |
CU-BAND11X20X1-BK
|
| Caratteristiche |
lamellato
Autoestinguente ai sensi di UL 94 V0 |
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Materiale di cablaggio apparecchio
bandella in rame isolata |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
bandella in rame isolata
|
| Valori nominali amperaggio |
630 A
|
| Colore |
Nero, simile a RAL 9005
|
| Tipo |
Accessori generali per il quadro elettrico
|
| Rigidità dielettrica |
20 kV/mm
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
630 A
|
| Tensione nominale |
1000 V AC, 1500 V DC
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
potenza 600 V AC, 750 V DC
|
| Spessore barra collettrice |
15 mm
|
| Sezione trasversale |
231 mm²
|
| Dimensioni - specifiche banda |
11 mm x 21 mm x 1 mm
|
| Spessore lamella |
1 mm
|
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
11
|