Eaton Moeller® series kit di messa a terra della schermatura ZB4, Collegamento della schermatura del cavo conforme a EMC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series ZB4 accessory screen earth kit
|
| Sigla catalogo |
081038
|
| EAN |
4015080810384
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
15 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.033 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
ZB4-102-KS1
|
| Funzioni |
Per il collegamento della schermatura del cavo conforme a EMC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|