Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

081209
CU-BAND4X15,5X0,8-BK

Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Fascetta in rame, zincato, 200A, 4x16x0,8mm, nera

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
081209
EAN
4015080812098
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
6.2 mm
Larghezza prodotto
18.5 mm
Peso prodotto
1.119 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CU-BAND4X15,5X0,8-BK

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
lamellato

Gamma

Valori nominali amperaggio
200 A

Technical data - mechanical

Spessore barra collettrice
7.2 mm
Spessore lamella
0.8 mm
Numero di portafusibili (lama coltello)
4

Esporta le caratteristiche del prodotto