Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

081262
Codice del modello: BZ251

Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Archetto di serraggio, per profilato, per conduttore piano di max. 10x16x0,8

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
081262
EAN
4015080812623
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.012 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BZ251

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
Resistenza al cortocircuito Icc = 50 kA in sicurezza xEnergy
Utilizzato con
10 x 16 x 0.8 + BZ248
4 x 16 x 0.8 + BZ248
6 x 16 x 0.8 + BZ248
sistema 60-mm
Sistema 185-mm
Accessori generali per il quadro elettrico

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Supporti conduttore per bandella in rame, isolato
Profilato per archetto di serraggio
bandella in rame isolata
Colore
Nero
Modello
Staffa portacavi/passacavi
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.