Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Staffa di serraggio per canalina portacavi EATON KL25�
| Nome prodotto |
Accessori Eaton xEffect - accessorio canalina portacavi
|
| Sigla catalogo |
081347
|
| EAN |
4015080813477
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
10 mm
|
| Altezza prodotto |
19 mm
|
| Larghezza prodotto |
19 mm
|
| Peso prodotto |
0.003 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
KK25
|
| Tipo |
Accessori generali per il quadro elettrico
|
| Caratteristiche |
Perdita di corrente stabile
adattabile a larghezza canale Senza alogeni |
| Intervallo di fissaggio |
500 mm
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Squadrette di fissaggio
Gestione del cablaggio |
| Per larghezza canalina portacavi |
25 mm
|
| Per altezza canalina portacavi |
60 mm
|