Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

081436
Codice del modello: CU-BAND9X9X0,8-BU

Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Fascetta in rame, zincato, 200A, 9x9x0,8mm, blu

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
081436
EAN
4015080814368
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
12 mm
Peso prodotto
1.366 kg
Conformità
UL CSA09 (max. 105 °C)
UL 758
EN 60439-1
CE marking
EN 60439-3
RoHS conform
Certificazione/i
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (File No. E248096)
UL (Category Control Number AVLV2)
Codice modello
CU-BAND9X9X0,8-BU

Delivery program

Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Tipo di accessorio/parte di ricambio
bandella in rame isolata
Colore
Blu
Valori nominali amperaggio
200 A

Technical Data - Electrical

Tensione nominale
1000 V AC, 1500 V DC
Tensione nominale (UL CSA 13)
potenza 600 V AC, 750 V DC
Corrente nominale di esercizio (Ie)
200 A
Rigidità dielettrica
20 kV/mm

Technical Data - Mechanical

Sezione trasversale
64.8 mm²
Numero di portafusibili (lama coltello)
9
Spessore barra collettrice
11.2 mm
Dimensioni - specifiche banda
9 mm x 9 mm x 0,8 mm
Spessore lamella
0.8 mm

Additional information

Caratteristiche
Autoestinguente ai sensi di UL 94 V0
lamellato
Caratteristiche speciali
  • Conduttore laminato E-Cu, stagnato
  • Approvato UL fino a max. 600 V CA
  • Materiale di isolamento resistente al calore fino a +105 °C
Utilizzato con
Materiale di cablaggio apparecchio
bandella in rame isolata

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.