Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Fascetta in rame, zincato, 200A, 9x9x0,8mm, nera
| Nome prodotto |
Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
081515
|
| EAN |
4015080815150
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2000 mm
|
| Altezza prodotto |
9 mm
|
| Larghezza prodotto |
12 mm
|
| Peso prodotto |
1.311 kg
|
| Conformità |
UL 758
UL CSA09 (max. 105 °C) CE marking EN 60439-1 EN 60439-3 RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (File No. E248096)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada) UL (Category Control Number AVLV2) |
| Codice modello |
CU-BAND9X9X0,8-BK
|
| Caratteristiche |
Autoestinguente ai sensi di UL 94 V0
lamellato |
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
bandella in rame isolata
Materiale di cablaggio apparecchio |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
bandella in rame isolata
|
| Valori nominali amperaggio |
200 A
|
| Colore |
Nero, simile a RAL 9005
|
| Tipo |
Accessori generali per il quadro elettrico
|
| Rigidità dielettrica |
20 kV/mm
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
200 A
|
| Tensione nominale |
1000 V AC, 1500 V DC
|
| Tensione nominale (UL CSA 13) |
potenza 600 V AC, 750 V DC
|
| Spessore barra collettrice |
11.2 mm
|
| Sezione trasversale |
64.8 mm²
|
| Dimensioni - specifiche banda |
9 mm x 9 mm x 0,8 mm
|
| Spessore lamella |
0.8 mm
|
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
9
|