Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

081622
EZ-T0

Eaton Moeller® series accessori da incasso a fissaggio centrale EZ, con piastra per adattatore, Per utilizzo con T0-…/E, T3-…/E

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio EZ - Set di montaggio
Sigla catalogo
081622
EAN
4015080816225
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
48 mm
Peso prodotto
0.043 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Note catalogo
per raccordo a foro singolo da 22,3 mm
Codice modello
EZ-T0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Dotato di:
Piastra di adattamento
Funzioni
A montaggio centrale

Informazioni generali

Accessori
Piastra di adattamento
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di adattamento
Metodo di montaggio
Fissaggio a scatto
Tipo
kit di montaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.