Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

083635
BZ252

Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Archetto di serraggio, per profilato, per conduttore piano di max. 11x21x1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Multi-Layer Custodie nastro in rame Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
083635
EAN
4015080836353
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BZ252

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
Resistenza al cortocircuito Icc = 50 kA in sicurezza xEnergy
Utilizzato con
11 x 21 x 1 + BZ248
Sistema 185-mm
sistema 60-mm
Accessori generali per il quadro elettrico

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
bandella in rame isolata
Profilato per archetto di serraggio
Supporti conduttore per bandella in rame, isolato
Colore
Nero
Modello
Staffa portacavi/passacavi
Tipo
  • Sistema 185-mm
  • sistema 60-mm
  • Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0

Esporta le caratteristiche del prodotto