Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

083720
KK60

Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Staffa di serraggio per canalina portacavi EATON KL60�

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - accessorio canalina portacavi
Sigla catalogo
083720
EAN
4015080837206
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
19 mm
Larghezza prodotto
59 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KK60

Caratteristiche prodotto

Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Caratteristiche
Senza alogeni
adattabile a larghezza canale
Perdita di corrente stabile
Intervallo di fissaggio
300 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Squadrette di fissaggio
Gestione del cablaggio
Per larghezza canalina portacavi
60 mm
Per altezza canalina portacavi
60 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.