Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

084480
BS75X15-SI

Eaton Moeller® series targhetta, AxP=15x75 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessori - Custodia in materiale isolante
Sigla catalogo
084480
EAN
4015080844808
Lunghezza/profondità del prodotto
1 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Conformità
CE
Codice modello
BS75X15-SI

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Funzioni
Piastre anteriori aggiuntive

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema di marcatura apparecchi
Tipo
Piastre frontali

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.