Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

087794
MCS22-SOND910-G

Eaton Moeller® series pressostato MSC, 2 W, placcato oro, 25bar

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series pressostato MSC
Sigla catalogo
087794
EAN
4015080877943
Lunghezza/profondità del prodotto
111 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
96 mm
Peso prodotto
0.383 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5-1
Note catalogo
  • Nota sull'uso: Questo prodotto è conforme alle Direttive Bassa Tensione 2014/35/CE e Compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE e soddisfa i requisiti della norma EN 60947-5-1. Questo prodotto non soddisfa i requisiti standard del settore ferroviario. Pertanto,, l'utente deve esaminarlo separatamente per l'applicazione specifica adeguata.
  • Se necessario: flangia del tubo di mandata R ½"
Codice modello
MCS22-SOND910-G

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Verticale e ruotato a 90° in tutte le direzioni
Resistenza agli urti
10 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Resistenza alle vibrazioni
36 Hz, 1 mm di ampiezza, (IEC/EN 60068-2-6)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Condizioni ambientali
Conforme a 2014/35/CE, 2014/30/CE e EN 60947-5-1. Pertanto,, l'utente deve esaminarlo separatamente per l'applicazione specifica adeguata.

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
50 Hz
Tensione nominale di isolamento (Ui)
125 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
1 A a DC-13, 24 V
0,25 A a DC-13, 110 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
110 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
0 V

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Caratteristiche
Differenziale a commutazione variabile

Informazioni generali

Pressione di burst
90 bar
Connessione
Filettatura interna gas cilindrico (BSPP)
Tipo connessione
Morsetto a tunnel
Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Durata elettrica
1.000.000 operazioni
Massima frequenza di manovra
1500 operazioni/h
Pressione di esercizio - max
25000 hPa
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Pressostati
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
1500 V AC
Adatto come
controller a 2 punti
Protezione
Pressione di prova
32 bar

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
Max. 2 A gG/gL, fusibile, contatti

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M2.6, Vite terminale
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Coppia di serraggio
0,4 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto