Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

088701
Q25DR-WS

Eaton Moeller® series RMQ16 Pulsante, bianco, stabile Q25DR-WS

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series RMQ16 Pushbutton
Sigla catalogo
088701
EAN
4015080887010
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.008 kg
Certificazione/i
UL 508
CE
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA File No.: 46552
CSA Class No.: 3211-03
Codice modello
Q25DR-WS

Caratteristiche prodotto

Tipo
Attuatore a pulsante
Colore attuatore
Bianco
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Permanente
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Ghiera frontale
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT
No
Forza di attivazione
4 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di postazioni di comando
1
Diametro di apertura
16 mm
Altezza di apertura
0 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Colore ghiera frontale
Nero
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
40 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Materiale ghiera frontale
Plastica
Capacità morsetti
0,5 - 1,0 mm²
Progettazione
Piatto
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Dimensioni del morsetto
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46244, Connettore piatto
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46247 e IEC 60760, Connettori rapidi (fast-on)
Grado di protezione
IP65
NEMA 1
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 1
Iscrizione
Neutra
Tipo elemento frontale
Piatto
Tipo di lente
squadra
Durata meccanica
3.000.000 operazioni
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Larghezza apertura
0 mm
Categoria prodotto
RMQ16
Dimensione
Dimensioni anteriori: 25 x 25 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.