Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

089085
Codice del modello: K150/1

Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Morsetto di collegamento, 250A, 1p, piatto/tondo

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
Sigla catalogo
089085
EAN
4015080890850
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.653 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K150/1

Additional information

Caratteristiche
con protezione dal contatto
Caratteristiche speciali
  • Kit di conversione per collegamento bandella in connessione cavi disponibile separatamente
  • Coprimorsetti disponibili separatamente
  • Sono incluse etichette per l’identificazione del collegamento U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, simbolo di terra di protezione (messa a terra)
  • Relazione tra la corrente nominale di esercizio → capacità del morsetto secondo IEC/EN 60439, VDE 0660 Parte 500 o EN 50021
  • Terminale esterno con un lato per conduttore rotondo o settoriale, l’altro lato per striscia in rame
Adatto per
Utile per conduttori intrecciati
Utilizzato con
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Accessori generali per il quadro elettrico

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti di collegamento
Morsetti di collegamento 160 – 1000 A
Corrente nominale
250 A
Numero di poli
Unipolare
Tipo
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Accessori generali per il quadro elettrico

Technical Data - Electrical

Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 VAC
Corrente nominale di esercizio (Ie)
250A

Technical Data - Mechanical

Sezione del conduttore, ingresso - max
150 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - min
16 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
150 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
16 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
0 mm²
Metodo di montaggio
Vite
Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (inferiore a AWG 6)
0
Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati)
2
Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil)
0
Numero di connessioni (10 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (16 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (25 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (250 kcmil)
0
Numero di connessioni (AWG 2)
0
Numero di connessioni (AWG 4)
0
Numero di connessioni (AWG 4/0)
0
Numero di connessioni (AWG 6)
0
Numero di collegamenti (totali)
2
Numero di ingressi
1
Numero di uscite
2
Sezioni di collegamento (cavo in alluminio)
35 mm² - 50 mm² (2x)
50 mm² - 120 mm² (1x)
Sezioni di collegamento (conduttore)
18 mm x 4 mm
Capacità morsetti (banda in rame)
1 segmento di 16 mm x 0,8 mm (4x) - 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm (6x) per striscia piatta
Sezioni di collegamento (cavo in rame/alluminio)
35 mm² - 150 mm² (1x)
16 mm² - 70 mm² (2x)
Tipo connessione
Staffa
avvitare

Esporta le caratteristiche del prodotto