Eaton Moeller® series lampada a incandescenza RMQ16, 24-28V, W2x4, 6 d, 1W
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Filament lamp
|
| Sigla catalogo |
089247
|
| EAN |
4015080892472
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
19 mm
|
| Altezza prodotto |
6 mm
|
| Larghezza prodotto |
6 mm
|
| Peso prodotto |
0.005 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
WBGL24
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Colore |
Incolore
|
| Forma della lampada |
forma a pera
|
| Tipo di luce |
lampada a incandescenza
|
| Classe di efficienza energetica |
G
|
| Durata elettrica |
7,000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
|
| Adatto per |
lancetta
|
| Tipo di presa |
W2x4,6d
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1 W
|
| Diametro |
5 mm
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Durata nominale media |
3000 hour
|
| Temperatura di colore - max |
2800 K
|
| Flusso luminoso effettivo |
0 lm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Potenza della lampada - max |
1 W
|
| Potenza della lampada - min |
1 W
|
| Tensione della lampada - max |
28 V
|
| Tensione lampada - min |
24 V
|
| Corrente nominale |
40 mA
|