Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

090223
WBGL6

Eaton Moeller® series lampada a incandescenza RMQ16, 6 V, W2x4,6d, 1W

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Filament lamp
Sigla catalogo
090223
EAN
4015080902232
Lunghezza/profondità del prodotto
19 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
6 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
WBGL6

Caratteristiche prodotto

Categoria prodotto
Accessori
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Collegamento con SmartWire-DT
No
Colore
Incolore
Forma della lampada
forma a pera
Tipo di luce
lampada a incandescenza
Classe di efficienza energetica
G
Durata elettrica
10,000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
Adatto per
lancetta
Tipo di presa
W2x4,6d
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W
Diametro
5 mm
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Durata nominale media
3000 hour
Temperatura di colore - max
2800 K
Flusso luminoso effettivo
0 lm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Potenza della lampada - max
1 W
Potenza della lampada - min
1 W
Tensione della lampada - max
6 V
Tensione lampada - min
6 V
Corrente nominale
170 mA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.