Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

090267
ISH2,8

Eaton Moeller® series RMQ16 Insulated ferrule

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insulated ferrule
Catalog Number
090267
EAN
4015080902676
Product Length/Depth
19 mm
Product Height
5 mm
Product Width
3 mm
Product Weight
0.6 g
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
ISH2,8

Caratteristiche prodotto

Accessory/spare part type
Connector
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.