Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

090351
E10

Accessori Eaton Moeller® series E10 elemento di contatto, 1 N/A, fissaggio frontale, Connettore a lamelle

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series E10 Accessory Contact element
Sigla catalogo
090351
EAN
4015080903512
Lunghezza/profondità del prodotto
6 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Certificazione/i
CE
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL 508
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 46552
IEC/EN 60947-5
Codice modello
E10

Caratteristiche prodotto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Forza di attuazione - max
3 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.1 W
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Capacità morsetti
0,5 - 1,0 mm²
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Dimensioni del morsetto
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46247 e IEC 60760, Connettori rapidi (fast-on)
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46244, Connettore piatto
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tipo connessione
Connettore piatto
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale
Categoria di sovratensione
III
Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
Grado di protezione
IP20, con puntalino isolante ISH2,8
Modello
Montaggio in alto
portalampada
Nessuno
Corrente nominale di esercizio (Ie)
4 A a AC-15, 110 V
4 A a AC-15, 48 V
Durata meccanica
100.000.000 operazioni
Protezione da cortocircuito
FAZ-B6/1, Senza fusibili
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
Accessori
Classe di protezione da corto circuito
potenza 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 42 V
1 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
250 V
Resistenza agli urti
40 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.