Eaton Moeller® series elemento di contatto E01, 1 NC, montaggio frontale, collegamento a vite
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series E01 Accessory Contact element
|
| Sigla catalogo |
090401
|
| EAN |
4015080904014
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
6 mm
|
| Altezza prodotto |
29 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
0.003 kg
|
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NKCR
UL 508 IEC/EN 60947-5 CSA File No.: 46552 CSA CSA Class No.: 3211-03 CE UL CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 |
| Codice modello |
E01
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di collegamento elettrico |
Raccordo a vite
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni/h
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Forza di attuazione - max |
3 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.1 W
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di interruttori (segnale di guasto) |
0
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Capacità morsetti |
0,5 - 1,0 mm²
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Dimensioni del morsetto |
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46247 e IEC 60760, Connettori rapidi (fast-on)
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46244, Connettore piatto |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|
| Tipo connessione |
Connettore piatto
|
| Metodo di montaggio |
Connessione frontale
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA) |
| Grado di protezione |
IP20, con puntalino isolante ISH2,8
|
| Modello |
innestabile
|
| portalampada |
Nessuna
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
4 A a AC-15, 48 V
4 A a AC-15, 110 V |
| Durata meccanica |
100.000.000 operazioni
|
| Protezione da cortocircuito |
FAZ-B6/1, Senza fusibili
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Classe di protezione da corto circuito |
potenza 10 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 42 V |
1 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
0.8 A
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
4 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
250 V
|
| Resistenza agli urti |
40 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |