Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

090928
P-E27

Eaton Componenti per la distribuzione, Coperchio fusibile per S 27-1/c

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
090928
EAN
4015080909286
Lunghezza/profondità del prodotto
17 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
44 mm
Peso prodotto
0.016 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
P-E27

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
S…-1/…
Coperchio per base per fusibile 1 polo
Basi per fusibili
Accessori
Numero di poli
Unipolare
Carcassa
Altro
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Funzioni
Accessori
Tipo
  • Accessori
  • Coperchio per base per fusibile 1 polo
  • Basi per fusibili
Caratteristiche speciali
Passo modulare 45 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.