Eaton Moeller® series accessori da incasso a fissaggio centrale EZ, con piastra per adattatore, Per utilizzo con T0-…/E, T3-…/E, P1-…/E
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio EZ - Set di montaggio
|
| Sigla catalogo |
091455
|
| EAN |
4015080914556
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
48 mm
|
| Larghezza prodotto |
48 mm
|
| Peso prodotto |
0.035 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
EZ-P1
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Dotato di: |
Piastra di adattamento
|
| Funzioni |
Da incasso a fissaggio centrale
|
| Accessori |
Piastra di adattamento
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Piastra di adattamento
|
| Tipo |
kit di montaggio
|
| Utilizzato con |
T0-…/E, T3-…/E, P1-…/E, per raccordo a foro singolo 22,3 mm
|