Eaton Moeller® series azionamento a giunto DE-T0 DE
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio DE - Azionamento a giunto
|
| Sigla catalogo |
093487
|
| EAN |
4015080934875
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
48 mm
|
| Altezza prodotto |
67 mm
|
| Larghezza prodotto |
48 mm
|
| Peso prodotto |
0.026 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
DE-T0
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Funzioni |
Conversione dell'interruttore all'interruttore a comando rinviato
Azionamento a giunto |
| Accessori |
asse a innesto
|
| Grado di protezione |
NEMA Altro
|
| Tipo |
kit di montaggio
|