Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

093828
H3-T0

Eaton Moeller® series Shroud

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessori - Coprimorsetti
Sigla catalogo
093828
EAN
4015080938286
Lunghezza/profondità del prodotto
101 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
H3-T0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Accessori
Calotta per morsetti di collegamento (calotta per contatti barra di distribuzione)
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Copertura
Tipo
Coprimorsetti

Esporta le caratteristiche del prodotto