Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

093972
DE-P3

Eaton Moeller® series azionamento a giunto DE-P3 DE

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio DE - Azionamento a giunto
Sigla catalogo
093972
EAN
4015080939726
Lunghezza/profondità del prodotto
87 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
87 mm
Peso prodotto
0.075 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
DE-P3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Dotato di:
Estensione dell’asse
Funzioni
Conversione dell'interruttore all'interruttore a comando rinviato
Azionamento a giunto

Informazioni generali

Accessori
asse a innesto
Grado di protezione
NEMA Altro
Tipo
kit di montaggio
Utilizzato con
T5-…/E
T5B…/E

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.