Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

094088
T5B-2-148/E

Eaton Moeller series Interruttore a gradini, T5B, 63 A, Montaggio a panello, 2 Unità costruttive, Contatti: 3, Permanente, 1-3, Design: 148

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - T5B Interruttore a gradini
Sigla catalogo
094088
EAN
4015080940883
Lunghezza/profondità del prodotto
108 mm
Altezza prodotto
88 mm
Larghezza prodotto
88 mm
Peso prodotto
0.457 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332
CSA
IEC/EN 60947-3
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-07
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
CE
IEC/EN 60204
VDE 0660
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
UL
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
T5B-2-148/E

Attuatore

Funzione attuatore
senza posizione 0
Ritentivo
Tipo attuatore
Leva
Numero di posizioni dell’interruttore
3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti
3

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
4.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
520 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
600 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
480 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
340 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
33 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
23.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
41 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
33 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
63 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-13, interr. di controllo L/R = 50 ms
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 240 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 230 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 400 V
63 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 500 V
57.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 690 V
29.4 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
18.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz
22 kW
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Dotato di:
Maniglia nera e piastra frontale
Iscrizione
1-3
Numero di poli
Unipolare

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA 1
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Durata meccanica
500.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a pannello
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
2
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttori di comando
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, adatto per scollegamento motore, (UL/CSA)
Fissaggio frontale
Angolo di commutazione
45 °
Tipo
Interruttore a gradini

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
3 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
15 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
10 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
15 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
40 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
40 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
2 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
1,3 kA, Contatti, 1 secondo
Corrente nominale cortocircuito (high-fault)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
100 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
80 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 240 V
6
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
3
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
800 A
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
63 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Tensione per coppia di contatti in serie
24 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M6, Vite terminale
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (1 - 25) mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x (1,5 - 10) mm², puntalini a norma DIN 46228
Sezioni di collegamento (rigido/flessibile con puntalino AWG)
12 - 14
Sezioni di collegamento (rigido/a trefoli)
1 x (2,5 - 35) mm²
2 x (2,5 - 16) mm²
Coppia di serraggio
4 Nm, Morsetti a bullone
35,4 lb-in, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto