Eaton Moeller® series T5B Interruttore generale, T5B, 63 A, a comando rinviato, 1 Unità costruttiva/e, 2 poli, Funzione di arresto di emergenza, con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla, lucchettabile in posizione 0
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series T5B Interruttore generale
|
| Sigla catalogo |
094463
|
| EAN |
4015080944638
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
138 mm
|
| Altezza prodotto |
88 mm
|
| Larghezza prodotto |
88 mm
|
| Peso prodotto |
0.49 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60204
UL UL 60947-4-1 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-3 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 VDE 0660 CE UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-05 CSA UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 94 |
| Note catalogo |
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
|
| Codice modello |
T5B-1-102/V/SVB
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Tipo attuatore |
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78 |
| Affidabilità circuito di comando |
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
4.5 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
63 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3) |
520 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
600 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
480 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
340 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
33 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
23.8 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
51 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
41 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
33 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a DC-13, interr. di controllo L/R = 50 ms |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V |
50 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 240 V |
20 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V |
50 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V |
50 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 220/230 V |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 380/400 V |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 500 V |
57.2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 690 V |
29.4 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz |
18.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza |
| Dotato di: |
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
|
| Funzioni |
Funzione di arresto d'emergenza
Lucchettabile |
| Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
| Numero di poli |
2
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Durata meccanica |
500.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio posteriore
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Numero di unità di contatto |
1
|
| Massima frequenza di manovra |
1200 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore generale
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
Circuiti di derivazione, adatto per scollegamento motore, (UL/CSA) Montaggio intermedio |
| Angolo di commutazione |
90 °
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
3 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase |
7.5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
15 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
10 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
15 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
40 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
40 HP
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
2 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
1,3 kA
1,3 kA, Contatti, 1 secondo |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
100 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito |
80 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Carico nominale |
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %) 1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%) |
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V |
3
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V |
1
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 240 V |
6
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V |
2
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V |
3
|
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3) |
800 A
|
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
63 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
|
| Tensione per coppia di contatti in serie |
60 V
|
| Grandezza vite |
M6, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
1 x (2,5 - 35) mm², conduttore rigido o a trefoli
2 x (2,5 - 16) mm², con conduttore rigido o a trefoli 1 x (1 - 25) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 2 x (1,5 - 10) mm², flessibile con puntalino conforme a DIN 46228 12 - 4 AWG, con conduttore rigido o flessibile con puntalino |
| Coppia di serraggio |
35,4 lb-in, Morsetti a vite
4 Nm, Morsetti a vite |