Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

097073

Eaton Moeller® series T5 Interruttore generale, T5, 100 A, a comando rinviato, 2 Unità costruttiva/e, 3 poli, Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - T5 Interruttore generale
Sigla catalogo
097073
EAN
4015080970736
Lunghezza/profondità del prodotto
155 mm
Altezza prodotto
88 mm
Larghezza prodotto
88 mm
Peso prodotto
0.525 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
T5-2-1/V/SVB

Attuatore

Colore attuatore
Rosso
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Resistenza ai raggi UV solo con schermo protettivo.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
7.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
100 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
760 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
740 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
590 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
420 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
71 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
44 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
80 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 220/230 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 380/400 V
95.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 500 V
76.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 690 V
29.4 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
30 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
30 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz
22 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
100 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
Funzioni
Funzione di arresto d’emergenza
Lucchettabile
Numero di poli
3

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
500.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio fondo quadro
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
2
Massima frequenza di manovra
1200 Operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Montaggio a terra
Montaggio intermedio
Angolo di commutazione
90 °

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
2 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
1,7 kA, Contatti, 1 secondo
1,7 kA
Classe di protezione da corto circuito
100 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
950 A
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
63 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M6, Vite terminale
Capacità morsetti
1 x (1 - 25) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (1,5 - 10) mm², flessibile con puntalino conforme a DIN 46228
2 x (2,5 - 16) mm², con conduttore rigido o a trefoli
1 x (2,5 - 35) mm², cavo rigido o a trefoli
Coppia di serraggio
4 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto